Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARE-320N
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 6 | Lunghezza L(mm) | 20 | Materiale | Ottone |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Ottone da taglio senza piombo (base di bismuto) |
Dettagli sul trattamento superficiale | Nichelatura (Ni) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / rotondo / ottone / nichelato / filettatura interna ambo i lati / ARE-N, il codice articolo è il seguente: ARE-320N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARE-320N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali