Barre esagonali / ottone / nichelato / filettatura esterna, filettatura interna / BSE-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSE-2010N
BSE-2605N
BSE-2610N
BSE-305N
BSE-310N
BSE-330N
BSE-510N
BSE-615N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

0.54 €

50 5 giorni 10410

0.44 €

50 19 giorni 1055

0.48 €

50 19 giorni 10510

1.20 €

4 5 giorni 105.55

0.51 €

50 23 giorni 105.510

0.72 €

50 5 giorni 105.530

1.06 €

10 5 giorni 10810

2.07 €

10 5 giorni 101015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Ottone da taglio senza piombo (base di bismuto) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico