Distanziale / rotondo / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-A

Distanziale / rotondo / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-A
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BR-420A

Codice componente
BR-420A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Diametro esterno D(φ) 8 Lunghezza L(mm) 20 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Duracon (POM)

Si trova sulla pagina di Distanziale / rotondo / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-A, il codice articolo è il seguente: BR-420A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR-420A.

Supporto tecnico