Barre tonde / plastica / filettatura interna ambo i lati / AR

Barre tonde / plastica / filettatura interna ambo i lati / AR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AR-2603
AR-310
AR-430
AR-445B
AR-450
AR-480
AR-520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

2.59 €

20 5 giorni 1053

5.27 €

1.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610

0.64 €

50 19 giorni 10830

1.00 €

50 19 giorni 10845

0.90 €

50 19 giorni 10850

1.46 €

50 19 giorni 10880

0.65 €

10 19 giorni 101020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Duracon (POM)

Supporto tecnico