Aste tonde / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-E

Aste tonde / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-E
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BR-310E

Codice componente
BR-310E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.56 €

20 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Diametro esterno D(φ) 6 Lunghezza L(mm) 10 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Duracon (POM)

Si trova sulla pagina di Aste tonde / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BR-E, il codice articolo è il seguente: BR-310E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR-310E.

Supporto tecnico