Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 20 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | ||
2.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | ||
0.79 € | 50 | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | ||
2.31 € | 20 | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | ||
0.45 € | 50 | 19 giorni | 10 | 5.5 | 6 | ||
0.44 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 7 | ||
5.35 € 1.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 8 | |
0.45 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 10 | ||
0.51 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 11 | ||
5.34 € 1.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 12 | |
0.55 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 15 | ||
2.54 € | 20 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 16 | ||
0.53 € | 50 | 19 giorni | 10 | 5.5 | 18 | ||
0.48 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 20 | ||
5.45 € 1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 25 | |
0.62 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 30 | ||
0.72 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 40 | ||
0.70 € 0.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 45 | |
2.54 € | 20 | 5 giorni | 10 | 7 | 8 | ||
5.44 € 1.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 10 | |
0.58 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 12 | ||
2.34 € | 20 | 5 giorni | 10 | 7 | 15 | ||
0.65 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 20 | ||
0.82 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 15 | ||
1.07 € | 10 | 19 giorni | 10 | 8 | 35 | ||
1.62 € | 10 | 19 giorni | 10 | 8 | 70 |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Dettagli materiale | Duracon (POM) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali