Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS-306-03E |
MS-308-03E |
MS-310-03E |
MS-310-04E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Lunghezza vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 50 | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | ||
0.29 € | 50 | 5 giorni | 10 | 8 | 3 | ||
0.42 € | 50 | 19 giorni | 10 | 10 | 3 | ||
0.33 € | 50 | 5 giorni | 10 | 10 | 4 |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Sedi chiave B(mm) | 5.5 | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA |
Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Duracon (POM) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Lunghezza vite(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali