Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 20 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 4 | M3 | ||
0.65 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 5 | M3 | ||
0.59 € | 50 | 5 giorni | 10 | 6 | 7 | M3 | ||
0.66 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 8 | M3 | ||
0.61 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 10 | M3 | ||
0.86 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 10 | M3 | |
0.62 € | 50 | 19 giorni | 10 | 5 | 12 | M3 | ||
2.75 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.5 | 15 | M3 | |
0.72 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 20 | M3 | ||
0.96 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 25 | M3 | |
0.70 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 30 | M3 | ||
0.87 € | 50 | 19 giorni | 10 | 5 | 50 | M3 | ||
1.24 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.5 | 50 | M3 | |
0.47 € 0.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 6 | M4 | ||
0.56 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 7 | M4 | ||
0.61 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 8 | M4 | ||
2.52 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 10 | M4 | |
0.61 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 11 | M4 | ||
0.67 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 12 | M4 | ||
3.94 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 130 | M4 | ||
0.57 € 0.23 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 13 | M4 | ||
0.61 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 14 | M4 | ||
0.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 15 | M4 | |
0.61 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 15.5 | M4 | ||
0.61 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 16 | M4 | ||
0.65 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 17 | M4 | ||
0.71 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 18 | M4 | ||
2.74 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 20 | M4 | |
0.81 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | M4 | ||
0.89 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 30 | M4 | ||
1.05 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 35 | M4 | ||
1.36 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 40 | M4 | ||
1.18 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 41 | M4 | ||
1.65 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 50 | M4 | ||
2.15 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 60 | M4 | ||
1.87 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 78 | M4 | ||
1.96 € | 50 | 19 giorni | 10 | 7 | 80 | M4 | ||
1.57 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 8 | M5 | ||
1.29 € 0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | M5 | |
1.48 € 0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | M5 | |
2.32 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | M5 | |
2.10 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 30 | M5 | ||
1.87 € | 10 | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | M5 | ||
2.32 € | 10 | 19 giorni | 10 | 8 | 55 | M5 | ||
2.93 € | 10 | 19 giorni | 10 | 8 | 80 | M5 | ||
3.02 € | 10 | 19 giorni | 10 | 8 | 90 | M5 | ||
3.31 € | 10 | 19 giorni | 10 | 10 | 110 | M6 | ||
1.65 € 0.66 € | 50 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 15 | M6 | |
1.81 € 0.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | M6 | |
2.08 € 0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 35 | M6 | |
2.10 € | 10 | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | M6 | ||
2.47 € | 10 | 19 giorni | 10 | 10 | 55 | M6 | ||
3.14 € | 10 | 19 giorni | 10 | 10 | 90 | M6 | ||
4.47 € | 50 | 19 giorni | 10 | 13 | 50 | M8 | ||
5.04 € | 10 | 19 giorni | 10 | 13 | 80 | M8 |
Loading...
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Dettagli materiale | Acciaio da taglio (SUM) | Dettagli sul trattamento superficiale | Cromatura con cromo trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali