Distanziale / esagonale / acciaio / cromato / filettatura maschio, filettatura femmina / MSF-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSF-305-04E

Codice componente
MSF-305-04E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.58 €

50 19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Lunghezza L(mm) 5 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Lunghezza vite(mm) 4
Dettagli materiale Acciaio da taglio (SUM) Dettagli sul trattamento superficiale Cromatura con cromo trivalente

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / acciaio / cromato / filettatura maschio, filettatura femmina / MSF-E, il codice articolo è il seguente: MSF-305-04E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSF-305-04E.

Supporto tecnico