Barre esagonali / acciaio inox / filettatura maschio, filettatura femmina / BSU-H

Barre esagonali / acciaio inox / filettatura maschio, filettatura femmina / BSU-H
  • Sconto volumi elevati
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSU-2004
BSU-2005
BSU-2008
BSU-2010
BSU-2012
BSU-2015
BSU-2505
BSU-2506.5
BSU-2508
BSU-2510
BSU-2512
BSU-2514
BSU-304
BSU-305
BSU-305-5
BSU-306
BSU-306-5
BSU-307
BSU-308
BSU-310
BSU-310-5
BSU-310-6
BSU-310H
BSU-310H-6
BSU-311H
BSU-314
BSU-315
BSU-315-6
BSU-315.5
BSU-317.5
BSU-318-5
BSU-320
BSU-321-5
BSU-322-6
BSU-325
BSU-330
BSU-330-6
BSU-332
BSU-335
BSU-335-5
BSU-340
BSU-340-5
BSU-341
BSU-345
BSU-353
BSU-360H
BSU-406
BSU-406-6
BSU-406H
BSU-407-6
BSU-407H
BSU-408
BSU-409
BSU-410
BSU-410-6
BSU-410H
BSU-412
BSU-412H
BSU-415
BSU-415H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite Dettagli materiale

2.59 €

20 5 giorni 1044M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.26 €

50 5 giorni 1045M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.26 €

50 19 giorni 1048M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.32 €

50 5 giorni 10410M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.35 €

50 19 giorni 10412M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.49 €

50 5 giorni 10415M2Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.20 €

50 5 giorni 1055M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.20 €

50 19 giorni 1056.5M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.20 €

50 19 giorni 1058M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.21 €

50 5 giorni 10510M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.29 €

50 19 giorni 10512M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.40 €

50 19 giorni 10514M2.5Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.09 €

50 22 giorni 105.54M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.56 €

50 Disponibile 5 giorni 105.55M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.51 €

20 5 giorni 1055M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.09 €

50 5 giorni 105.56M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.10 €

50 5 giorni 1056M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.09 €

50 5 giorni 105.57M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.00 €

50 5 giorni 105.58M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.00 €

50 5 giorni 105.510M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10510M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.03 €

50 5 giorni 10610M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.13 €

50 5 giorni 105.510-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

3.42 €

10 19 giorni 10610-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.59 €

10 13 giorni 105.511-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.87 €

20 Disponibile 5 giorni 105.514M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.59 €

20 5 giorni 105.515M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.28 €

50 19 giorni 10615M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.29 €

50 19 giorni 105.515.5M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.40 €

50 19 giorni 105.517.5M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.42 €

50 19 giorni 10518M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.50 €

50 Disponibile 6 giorni 105.520M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 19 giorni 10521M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.38 €

50 19 giorni 10622M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.43 €

50 5 giorni 105.525M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.07 €

50 Disponibile 6 giorni 105.530M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.71 €

50 19 giorni 10630M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.81 €

50 5 giorni 105.532M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.61 €

50 Disponibile 6 giorni 105.535M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.95 €

50 19 giorni 10535M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.75 €

50 Disponibile 6 giorni 105.540M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.10 €

50 19 giorni 10540M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.05 €

50 19 giorni 105.541M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.99 €

50 19 giorni 105.545M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.32 €

50 19 giorni 105.553M3Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.99 €

10 19 giorni 105.560-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.29 €

50 19 giorni 1076M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.21 €

50 19 giorni 1066M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

4.08 €

10 5 giorni 1076-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.02 €

50 Stesso giorno

Stock

1067M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

4.08 €

10 5 giorni 1077-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1078M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.40 €

50 19 giorni 1079M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10710M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.29 €

50 19 giorni 10610M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

4.08 €

50 19 giorni 10710-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.40 €

50 5 giorni 10712M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.00 €

10 13 giorni 10712-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10715M4Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

3.00 €

50 13 giorni 10715-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Sgrassaggio

Supporto tecnico