Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARU-2003 |
ARU-2020 |
ARU-2030 |
ARU-2615S |
ARU-309 |
ARU-310 |
ARU-310S |
ARU-313 |
ARU-314 |
ARU-315 |
ARU-320 |
ARU-322 |
ARU-330 |
ARU-340 |
ARU-345 |
ARU-350 |
ARU-411 |
ARU-415S |
ARU-450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € 0.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 3 | |
1.60 € | 50 | 19 giorni | 10 | 4 | 20 | ||
2.94 € | 10 | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | ||
1.57 € | 50 | 19 giorni | 10 | 5 | 15 | ||
1.00 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 9 | ||
1.03 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 10 | ||
1.32 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 10 | ||
1.26 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 13 | ||
1.26 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 14 | ||
1.04 € 0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | |
1.42 € | 50 | 34 giorni | 10 | 6 | 20 | ||
1.17 € 0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 22 | |
1.63 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 30 | ||
1.81 € | 50 | 21 giorni | 10 | 6 | 40 | ||
1.85 € | 50 | 19 giorni | 10 | 6 | 45 | ||
1.62 € 0.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 50 | |
1.14 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 11 | ||
1.46 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 15 | ||
2.35 € | 50 | 19 giorni | 10 | 8 | 50 |
Loading...
Tipo | Tipo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Metodo di pulizia | Sgrassaggio | Dettagli materiale | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali