Codice articolo del costruttore: ASU-330
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 1.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Sedi chiave B: 5.5 mm
Lunghezza L: 30 mm
Diametro vite: M3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASU-330
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Metodo di pulizia | Sgrassaggio | Dettagli materiale | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / acciaio inox / filettatura esterna, filettatura interna / lSU, il codice articolo è il seguente: ASU-330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASU-330.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASU-420 |
ASU-550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 50 | 5 giorni | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
3.49 € | 10 | 5 giorni | 10 | 8 | 50 | M5 |