• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in acciaio inox (esagonale) / KSU-300A

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSU-306A
KSU-307A
KSU-308A
KSU-309A
KSU-310A
KSU-311A
KSU-312A
KSU-313A
KSU-314A
KSU-315A
KSU-316A
KSU-317A
KSU-318A
KSU-319A
KSU-320A
KSU-321A
KSU-322A
KSU-323A
KSU-324A
KSU-325A
KSU-330A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L
(mm)
Metodo di pulizia Dettagli materiale

0.72 €

10 giorni 106SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.72 €

10 giorni 107SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.72 €

10 giorni 108SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.79 €

10 giorni 109SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.75 €

10 giorni 1010SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.79 €

10 giorni 1011SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.79 €

10 giorni 1012SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.91 €

10 giorni 1013SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.24 €

8 giorni 1014SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.91 €

10 giorni 1015SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.99 €

10 giorni 1016SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.99 €

10 giorni 1017SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.99 €

10 giorni 1018SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

0.99 €

10 giorni 1019SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.01 €

10 giorni 1020SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.01 €

10 giorni 1021SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.01 €

10 giorni 1022SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.02 €

10 giorni 1023SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.02 €

10 giorni 1024SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.09 €

10 giorni 1025SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

1.18 €

10 giorni 1030SgrassaggioAcciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 6 Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Diametro vite M3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico