• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Distanziale / esagonale / titanio / filettatura esterna, filettatura interna / BSTI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESU-315
ESU-440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

1.40 €

50 5 giorni 105.515

2.47 €

50 19 giorni 10740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico