Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BSN

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BSN
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
[Screw Inspection] JIS Grade 3 screw gauge used
Ceramic spacer made from inorganic alumina 96.
It is a product jointly developed by Hirosugi-Keiki and Otsuka Ceramics, made of a new material that combines insulation resistance, heat resistance, abrasion resistance and high strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARR-310
ARR-315
ARR-320
ARR-515
ARR-520
ARR-525
ARR-620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite

16.73 €

2 Stesso giorno

Stock

10610M3

19.65 €

2 6 giorni 10615M3

20.01 €

2 20 giorni 10620M3

26.53 €

2 20 giorni 101015M5

26.89 €

2 6 giorni 101020M5

27.25 €

2 20 giorni 101025M5

30.16 €

2 6 giorni 101020M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ceramica Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Allumina 96

Supporto tecnico