Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASPE

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna ambo i lati / ASPE
[Nominal of Thread (M)] 2/3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSN-2008
BSN-2010
BSN-2015
BSN-305
BSN-306
BSN-307.5
BSN-308
BSN-310
BSN-310-5
BSN-312
BSN-315
BSN-315-5
BSN-320
BSN-325
BSN-330
BSN-420
BSN-425
BSN-430
BSN-440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

2.57 €

20 5 giorni 1048

2.67 €

20 5 giorni 10410

2.67 €

20 5 giorni 10415

2.57 €

20 5 giorni 105.55

2.57 €

20 5 giorni 105.56

2.57 €

20 5 giorni 105.57.5

2.57 €

20 5 giorni 105.58

2.57 €

20 5 giorni 105.510

0.26 €

50 19 giorni 10510

0.26 €

50 5 giorni 105.512

2.67 €

20 5 giorni 105.515

0.26 €

50 5 giorni 10515

2.38 €

20 5 giorni 105.520

2.63 €

20 5 giorni 105.525

2.44 €

20 5 giorni 105.530

0.30 €

50 5 giorni 10720

0.33 €

50 19 giorni 10725

0.33 €

50 19 giorni 10730

0.37 €

50 5 giorni 10740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Nylon 66

Supporto tecnico