Distanziale / rotondo / ottone / nichelato / filettatura interna ambo i lati / ARB-BE

Distanziale / rotondo / ottone / nichelato / filettatura interna ambo i lati / ARB-BE
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRPE-312.5
BRPE-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)

3.36 €

10 20 giorni 1012.5

5.17 €

10 20 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Diametro esterno D(φ) 6 Materiale Resina Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale PEEK (Polietereterchetone)

Supporto tecnico