Codice articolo del costruttore: ASB-310E
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Sedi chiave B: 5.5 mm
Lunghezza L: 10 mm
Diametro vite: M3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASB-310E
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura femmina | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Tipo montante | Tipo pieno |
Memoria | Senza memoria | Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA |
Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) | Dettagli sul trattamento superficiale | Nichelatura (Ni) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / filettatura interna ambo i lati / ottone / nichelato / ASB-E / HIROSUGI-KEIKI, il codice articolo è il seguente: ASB-310E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASB-310E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sedi chiave B(mm)
Lunghezza L(mm)
Diametro vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASB-2007E |
ASB-2008E |
ASB-2515E |
ASB-314E |
ASB-315-5E |
ASB-320-6E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sedi chiave B (mm) | Lunghezza L (mm) | Diametro vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 50 | 5 giorni | 10 | 4 | 7 | M2 | ||
0.39 € | 50 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | M2 | ||
0.47 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | M2.5 | ||
0.42 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5.5 | 14 | M3 | ||
0.46 € | 50 | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | M3 | ||
0.47 € | 50 | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | M3 |