Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSB-310E
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Sedi chiave B(mm) | 5.5 | Lunghezza L(mm) | 10 | Materiale | Ottone |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) |
Dettagli sul trattamento superficiale | Nichelatura (Ni) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / PSB-E, il codice articolo è il seguente: PSB-310E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSB-310E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali