Distanziale / quadrato / ottone / nichelato / filettatura interna / VAB-E

Distanziale / quadrato / ottone / nichelato / filettatura interna / VAB-E
  • Sconto volumi elevati
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAB-266E
VAB-306E
VAB-308E
VAB-310E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite

1.14 €

50 5 giorni 1066M2.6

0.87 €

50 5 giorni 1066M3

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088M3

2.47 €

20 5 giorni 101010M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo quadrato Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico