Aste tonde / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / AMR-E

Aste tonde / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / AMR-E
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Resin part
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMR-330E
AMR-4100E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10730

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Duracon (POM)

Supporto tecnico