• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale a montaggio verticale in ottone isolato / VDB-E

Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Resin part
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VDB-308E
VDB-310E
VDB-410E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite Dettagli materiale Dettagli sul trattamento superficiale

1.13 €

11 giorni 1088M3Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.26 €

11 giorni 101010M3Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.35 €

11 giorni 101010M4Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo quadrato Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico