Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (KW inclusa) / B-0000-T

Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (KW inclusa) / B-0000-T

[Nominal of Thread (M)] 3
Button Head Screw
[Material] Brass
[Processing] Nickel Plating (Ni)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-0306-T
B-0308-T
B-0310-T
B-0312-T
B-0315-T
B-0318-T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

0.13 €

11 giorni 106

0.13 €

11 giorni 108

0.13 €

11 giorni 1010

0.13 €

11 giorni 1012

0.15 €

11 giorni 1015

0.15 €

11 giorni 1018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 3 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.5
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico