Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (SW incluso) / B-0000-SB

Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (SW incluso) / B-0000-SB
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Button Head Screw
[Material] Brass
[Processing] Black Nickel Plating (Black Ni)
Spring Washer (SW)
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Black Nickel Plating (Black Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-0304-SB
B-0305-SB
B-0306-SB
B-0308-SB
B-0310-SB
B-0312-SB
B-0315-SB
B-0406-SB
B-0408-SB
B-0410-SB
B-0412-SB
B-0415-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.12 €

50 12 giorni 10340.5

0.12 €

50 12 giorni 10350.5

0.14 €

50 12 giorni 10360.5

0.19 €

50 12 giorni 10380.5

0.19 €

50 12 giorni 103100.5

0.20 €

50 12 giorni 103120.5

0.22 €

50 12 giorni 103150.5

0.22 €

50 12 giorni 10460.7

0.26 €

50 12 giorni 10480.7

0.28 €

50 12 giorni 104100.7

0.28 €

50 12 giorni 104120.7

0.31 €

50 12 giorni 104150.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura nera
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico