Vite di fermo a testa bombata in ceramica (con foro per rilascio gas / KW) / RA-0000-T

Vite di fermo a testa bombata in ceramica (con foro per rilascio gas / KW)  /  RA-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5
Button Head Screw
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RA-0406-T
RA-0408-T
RA-0410-T
RA-0412-T
RA-0508-T
RA-0510-T
RA-0512-T
RA-0515-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

23.28 €

2 12 giorni 10460.7

23.62 €

2 12 giorni 10480.7

23.97 €

2 12 giorni 104100.7

24.31 €

2 12 giorni 104120.7

24.14 €

2 12 giorni 10580.8

24.48 €

2 12 giorni 105100.8

24.82 €

2 12 giorni 105120.8

25.16 €

2 12 giorni 105150.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ceramica Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa / Con foro passante
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Termoresistenza A vite Filettatura intera

Supporto tecnico