Vite piccola a testa fresata in alluminio / AF-0000 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF-0306
AF-0308
AF-0310
AF-0312
AF-0406
AF-0408
AF-0410
AF-0412
AF-0415
AF-0416
AF-0420
AF-0425
AF-0430
AF-0508
AF-0510
AF-0512
AF-0515
AF-0516
AF-0520
AF-0525
AF-0530
AF-0612
AF-0615
AF-0616
AF-0620
AF-0625
AF-0630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.33 €

50 12 giorni 10360.5

0.33 €

50 12 giorni 10380.5

0.34 €

50 12 giorni 103100.5

0.34 €

50 12 giorni 103120.5

0.34 €

50 12 giorni 10460.7

0.39 €

50 12 giorni 10480.7

0.40 €

50 12 giorni 104100.7

0.42 €

50 12 giorni 104120.7

0.42 €

50 12 giorni 104150.7

0.45 €

50 12 giorni 104160.7

0.48 €

50 12 giorni 104200.7

0.54 €

50 12 giorni 104250.7

0.61 €

50 12 giorni 104300.7

0.51 €

50 12 giorni 10580.8

0.54 €

50 12 giorni 105100.8

0.58 €

50 12 giorni 105120.8

0.61 €

50 12 giorni 105150.8

0.64 €

50 12 giorni 105160.8

0.70 €

50 12 giorni 105200.8

0.82 €

50 12 giorni 105250.8

0.90 €

50 12 giorni 105300.8

0.82 €

50 12 giorni 106121

0.89 €

50 12 giorni 106151

0.90 €

50 12 giorni 106161

1.03 €

50 12 giorni 106201

1.09 €

50 12 giorni 106251

1.17 €

50 12 giorni 106301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Alluminio Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico