Vite svasata in acciaio inox / UF-0000

Vite svasata in acciaio inox / UF-0000
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UF-0203
UF-0204
UF-0205
UF-0206
UF-0208
UF-0210
UF-0212
UF-0304
UF-0305
UF-0306
UF-0308
UF-0310
UF-0312
UF-0406
UF-0408
UF-0410
UF-0412
UF-2604
UF-2605
UF-2606
UF-2608
UF-2610
UF-2612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230.4

0.14 €

0.10 €

50 Stesso giorno

Stock

10240.4

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250.4

0.23 €

50 12 giorni 10260.4

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280.4

0.25 €

50 12 giorni 102100.4

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 102120.4

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10340.5

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10350.5

5.25 €

1 5 giorni 10360.5

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10380.5

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103100.5

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni 103120.5

5.12 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10460.7

5.13 €

3.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10480.7

5.14 €

3.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104100.7

5.15 €

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7

0.25 €

50 12 giorni 102.640.45

0.25 €

50 12 giorni 102.650.45

0.25 €

50 12 giorni 102.660.45

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 102.680.45

0.29 €

50 12 giorni 102.6100.45

0.27 €

50 12 giorni 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico