Micrometro di precisione in ferro / F-0000N-01

Micrometro di precisione in ferro / F-0000N-01
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 1.4/1.7
[Material] Iron
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-1414N-01
F-1415N-01
F-1416N-01
F-1418N-01
F-1420N-01
F-1422N-01
F-1425N-01
F-1430N-01
F-1716N-01
F-1718N-01
F-1720N-01
F-1722N-01
F-1725N-01
F-1730N-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.09 €

50 13 giorni 101.41.40.3

0.09 €

50 13 giorni 101.41.50.3

0.09 €

50 13 giorni 101.41.60.3

0.09 €

50 13 giorni 101.41.80.3

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101.420.3

0.09 €

50 13 giorni 101.42.20.3

0.09 €

50 13 giorni 101.42.50.3

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 101.430.3

0.09 €

50 12 giorni 101.71.60.35

0.09 €

50 13 giorni 101.71.80.35

0.09 €

50 13 giorni 101.720.35

0.09 €

50 13 giorni 101.72.20.35

0.09 €

50 13 giorni 101.72.50.35

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101.730.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ferro Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico