Microvite di precisione in acciaio inox / U-0000-01

Microvite di precisione in acciaio inox / U-0000-01
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 1.4/1.7
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-1414-01
U-1415-01
U-1416-01
U-1420-01
U-1425-01
U-1430-01
U-1720-01
U-1725-01
U-1730-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.17 €

50 13 giorni 101.41.40.3

0.17 €

50 13 giorni 101.41.50.3

0.17 €

50 13 giorni 101.41.60.3

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 101.420.3

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 101.42.50.3

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 101.430.3

0.17 €

50 13 giorni 101.720.35

0.17 €

50 13 giorni 101.72.50.35

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 101.730.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico