Vite a testa bombata in nylon / N-0000

Vite a testa bombata in nylon / N-0000
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Nylon 66 [Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-0203
N-0204
N-0205
N-0206
N-0208
N-0210
N-0304
N-0305
N-0306
N-0308
N-0310
N-0312
N-0315
N-0317
N-0318
N-0320
N-0325
N-0408
N-0410
N-0412
N-0414
N-0416
N-0420
N-0425
N-0430
N-0435
N-2604
N-2605
N-2606
N-2608
N-2610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.14 €

50 13 giorni 10230.4

0.14 €

50 13 giorni 10240.4

0.14 €

50 13 giorni 10250.4

0.14 €

50 12 giorni 10260.4

0.14 €

50 13 giorni 10280.4

0.14 €

50 13 giorni 102100.4

0.14 €

50 13 giorni 10340.5

0.14 €

50 13 giorni 10350.5

0.14 €

50 13 giorni 10360.5

0.14 €

50 12 giorni 10380.5

0.14 €

50 13 giorni 103100.5

0.14 €

50 13 giorni 103120.5

0.14 €

50 13 giorni 103150.5

0.16 €

50 13 giorni 103170.5

0.16 €

50 13 giorni 103180.5

0.16 €

50 13 giorni 103200.5

0.16 €

50 12 giorni 103250.5

0.14 €

50 13 giorni 10480.7

0.14 €

50 13 giorni 104100.7

0.14 €

50 13 giorni 104120.7

0.14 €

50 13 giorni 104140.7

0.14 €

50 13 giorni 104160.7

0.16 €

50 13 giorni 104200.7

0.16 €

50 13 giorni 104250.7

0.19 €

50 13 giorni 104300.7

0.19 €

50 13 giorni 104350.7

0.14 €

50 13 giorni 102.640.45

0.14 €

50 Stesso giorno

Stock

102.650.45

0.14 €

50 13 giorni 102.660.45

0.14 €

50 13 giorni 102.680.45

0.14 €

50 12 giorni 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico Nylon Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico