Vite piccola svasata rotonda PC / PCR-0000

Vite piccola svasata rotonda PC / PCR-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCR-0305
PCR-0306
PCR-0308
PCR-0310
PCR-0312
PCR-0315
PCR-0320
PCR-0410
PCR-0412
PCR-0415
PCR-0420
PCR-0425
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.20 €

50 13 giorni 10350.5

0.20 €

50 13 giorni 10360.5

0.20 €

50 13 giorni 10380.5

0.22 €

50 13 giorni 103100.5

0.22 €

50 13 giorni 103120.5

0.26 €

50 13 giorni 103150.5

0.33 €

50 13 giorni 103200.5

0.23 €

50 13 giorni 104100.7

0.26 €

50 13 giorni 104120.7

0.33 €

50 13 giorni 104150.7

0.33 €

50 13 giorni 104200.7

0.42 €

50 13 giorni 104250.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PC Colore Trasparenza

Supporto tecnico