Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 10 | 12 giorni | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
2.82 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
2.76 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
2.76 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
2.12 € | 10 | 12 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
3.16 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
3.16 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
3.06 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
2.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
3.22 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.8 | ||
3.22 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
3.08 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.38 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
3.56 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 6 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.70 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
6.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
6.54 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
6.60 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
6.66 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
6.72 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
6.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Vite di fermo | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali