Vite a testa bombata Reny ( RY-0000 (RY-0205)

Vite a testa bombata Reny ( RY-0000 RY-0205
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RY-0205

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.28

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 2

Lunghezza L (mm): 5

Passo: 0.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RY-0205

Codice componente
RY-0205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.28 €

50 13 giorni 10250.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico RENY Colore Giallo-Verde

Supporto tecnico