Vite di fermo a testa bombata PEEK (con KW) / PE-0000-E

Vite di fermo a testa bombata PEEK (con KW) / PE-0000-E
[Nominal of Thread (M)] 3
Button Head Screw
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-O (Materials)
Flat Washer (KW)
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
PE-0000-T with PTFE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PE-0306-E
PE-0308-E
PE-0310-E
PE-0312-E
PE-0315-E
PE-0316-E
PE-0320-E
PE-0325-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

0.84 €

50 13 giorni 106

0.84 €

50 13 giorni 108

0.84 €

50 13 giorni 1010

0.96 €

50 13 giorni 1012

1.42 €

50 13 giorni 1015

1.53 €

50 13 giorni 1016

1.76 €

50 13 giorni 1020

1.98 €

50 13 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 3 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.5
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard Materiale plastico PEEK
Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico