Vite di fermo a testa bombata PEEK (con KW) / PE-0000-T

Vite di fermo a testa bombata PEEK (con KW) / PE-0000-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6
Button Head Screw
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-O (Materials)
Flat Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)
PE-0000-E with PEEK Washer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PE-0204-T
PE-0205-T
PE-0206-T
PE-0208-T
PE-0210-T
PE-0212-T
PE-0304-T
PE-0305-T
PE-0306-T
PE-0308-T
PE-0310-T
PE-0312-T
PE-0315-T
PE-0316-T
PE-0320-T
PE-0325-T
PE-0405-T
PE-0406-T
PE-0408-T
PE-0410-T
PE-0412-T
PE-0415-T
PE-0416-T
PE-0420-T
PE-0425-T
PE-0430-T
PE-0440-T
PE-0506-T
PE-0508-T
PE-0510-T
PE-0512-T
PE-0515-T
PE-0516-T
PE-0520-T
PE-0525-T
PE-0530-T
PE-0610-T
PE-0612-T
PE-0615-T
PE-0616-T
PE-0620-T
PE-0625-T
PE-0630-T
PE-2604-T
PE-2605-T
PE-2606-T
PE-2608-T
PE-2610-T
PE-2612-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.72 €

50 13 giorni 10240.4

0.72 €

50 13 giorni 10250.4

0.72 €

50 13 giorni 10260.4

0.72 €

50 13 giorni 10280.4

0.72 €

50 13 giorni 102100.4

1.01 €

50 13 giorni 102120.4

0.73 €

50 13 giorni 10340.5

0.73 €

50 13 giorni 10350.5

0.79 €

50 13 giorni 10360.5

0.79 €

50 13 giorni 10380.5

0.79 €

50 13 giorni 103100.5

0.90 €

50 13 giorni 103120.5

1.35 €

50 13 giorni 103150.5

1.48 €

50 13 giorni 103160.5

1.71 €

50 13 giorni 103200.5

1.95 €

50 13 giorni 103250.5

1.07 €

50 13 giorni 10450.7

0.75 €

0.36 €

50 Stesso giorno

Stock

10460.7

1.07 €

50 13 giorni 10480.7

1.07 €

50 13 giorni 104100.7

1.23 €

50 13 giorni 104120.7

1.40 €

50 13 giorni 104150.7

1.40 €

50 13 giorni 104160.7

1.53 €

50 13 giorni 104200.7

1.21 €

0.56 €

50 Stesso giorno

Stock

104250.7

1.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104300.7

8.26 €

50 13 giorni 104400.7

2.21 €

50 13 giorni 10560.8

2.01 €

50 13 giorni 10580.8

2.01 €

50 13 giorni 105100.8

2.29 €

50 13 giorni 105120.8

2.29 €

50 13 giorni 105150.8

2.29 €

50 13 giorni 105160.8

1.71 €

0.79 €

50 Stesso giorno

Stock

105200.8

2.37 €

1.09 €

50 Stesso giorno

Stock

105250.8

4.28 €

50 13 giorni 105300.8

3.10 €

50 13 giorni 106101

3.10 €

50 13 giorni 106121

3.33 €

50 13 giorni 106151

4.03 €

50 13 giorni 106161

4.03 €

50 13 giorni 106201

4.96 €

50 13 giorni 106251

5.85 €

50 13 giorni 106301

0.72 €

50 13 giorni 102.640.45

0.72 €

50 13 giorni 102.650.45

0.72 €

50 13 giorni 102.660.45

0.72 €

50 13 giorni 102.680.45

1.01 €

50 13 giorni 102.6100.45

1.01 €

50 13 giorni 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico