Codice articolo del costruttore: PS-0205-T
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.54 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Misura nominale vite (M): 2
Lunghezza L (mm): 5
Passo: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PS-0205-T
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PPS | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali