Vite di fermo a testa bombata PC (con KW) / PC-0000-T (PC-0205-T)

Vite di fermo a testa bombata PC (con KW) / PC-0000-T PC-0205-T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PC-0205-T

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.28

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 2

Lunghezza L (mm): 5

Passo: 0.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PC-0205-T

Codice componente
PC-0205-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.28 €

50 13 giorni 10250.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PC Colore Trasparenza

Supporto tecnico