Vite di fermo a testa bombata PVDF (con KW) / PV-0000-T

Vite di fermo a testa bombata PVDF (con KW) / PV-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
Button Head Screw
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV-0306-T
PV-0308-T
PV-0310-T
PV-0312-T
PV-0315-T
PV-0316-T
PV-0320-T
PV-0325-T
PV-0405-T
PV-0406-T
PV-0408-T
PV-0410-T
PV-0412-T
PV-0415-T
PV-0416-T
PV-0420-T
PV-0425-T
PV-0510-T
PV-0512-T
PV-0515-T
PV-0516-T
PV-0520-T
PV-0525-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.23 €

10 13 giorni 10360.5

2.23 €

10 13 giorni 10380.5

2.23 €

10 13 giorni 103100.5

2.33 €

10 13 giorni 103120.5

2.33 €

10 13 giorni 103150.5

2.38 €

10 13 giorni 103160.5

2.38 €

10 13 giorni 103200.5

2.44 €

10 13 giorni 103250.5

2.38 €

10 13 giorni 10450.7

2.38 €

10 13 giorni 10460.7

2.41 €

10 13 giorni 10480.7

2.47 €

10 13 giorni 104100.7

2.52 €

10 13 giorni 104120.7

2.52 €

10 13 giorni 104150.7

2.69 €

10 13 giorni 104160.7

2.69 €

10 13 giorni 104200.7

2.79 €

10 13 giorni 104250.7

3.02 €

10 13 giorni 105100.8

3.22 €

10 13 giorni 105120.8

3.22 €

10 13 giorni 105150.8

3.44 €

10 13 giorni 105160.8

3.44 €

10 13 giorni 105200.8

3.64 €

10 13 giorni 105250.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Bianco opaco

Supporto tecnico