PFA + bullone esagonale / FABT-0000

PFA + bullone esagonale / FABT-0000
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8
[Material] PFA
(Tetrafluoroethylene/Perfluoroalkylvinylether Copolymer)
[Color] Translucent Milky White
[Heat Resistant Temperature] Continuous 260°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FABT-0410
FABT-0412
FABT-0415
FABT-0420
FABT-0425
FABT-0430
FABT-0510
FABT-0512
FABT-0515
FABT-0520
FABT-0525
FABT-0530
FABT-0610
FABT-0612
FABT-0615
FABT-0620
FABT-0625
FABT-0630
FABT-0810
FABT-0812
FABT-0815
FABT-0820
FABT-0825
FABT-0830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

7.89 €

10 13 giorni 104100.7

7.89 €

10 13 giorni 104120.7

7.89 €

10 13 giorni 104150.7

6.85 €

10 13 giorni 104200.7

9.20 €

10 13 giorni 104250.7

8.15 €

10 13 giorni 104300.7

8.15 €

10 13 giorni 105100.8

8.15 €

10 13 giorni 105120.8

8.15 €

10 13 giorni 105150.8

7.13 €

10 13 giorni 105200.8

9.45 €

10 13 giorni 105250.8

8.40 €

10 13 giorni 105300.8

8.40 €

10 13 giorni 106101

8.40 €

10 13 giorni 106121

8.40 €

10 13 giorni 106151

7.38 €

10 13 giorni 106201

9.96 €

10 13 giorni 106251

8.93 €

10 13 giorni 106301

10.24 €

10 13 giorni 108101.25

10.24 €

10 13 giorni 108121.25

10.24 €

10 13 giorni 108151.25

9.20 €

10 13 giorni 108201.25

12.31 €

10 13 giorni 108251.25

11.27 €

10 13 giorni 108301.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PFA Colore Bianco latte semi-trasparente

Supporto tecnico