Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.53 € | 10 | 14 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.58 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.61 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.65 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.47 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.51 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.65 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.76 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
1.03 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
1.23 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
0.64 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
0.70 € | 10 | 14 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.70 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.72 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.92 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
1.29 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
1.29 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PC | Colore | Trasparente/bianco |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali