Bullone di fermo PEEK / PEBT-0000-T

Bullone di fermo PEEK / PEBT-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEBT-0408-T
PEBT-0410-T
PEBT-0412-T
PEBT-0415-T
PEBT-0420-T
PEBT-0425-T
PEBT-0510-T
PEBT-0512-T
PEBT-0515-T
PEBT-0520-T
PEBT-0525-T
PEBT-0530-T
PEBT-0610-T
PEBT-0612-T
PEBT-0615-T
PEBT-0616-T
PEBT-0620-T
PEBT-0625-T
PEBT-0630-T
PEBT-0635-T
PEBT-0640-T
PEBT-0645-T
PEBT-0650-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.13 €

10 13 giorni 10480.7

2.13 €

10 13 giorni 104100.7

2.26 €

10 13 giorni 104120.7

2.29 €

10 13 giorni 104150.7

2.58 €

10 13 giorni 104200.7

2.91 €

10 13 giorni 104250.7

2.04 €

10 13 giorni 105100.8

2.29 €

10 13 giorni 105120.8

2.33 €

10 13 giorni 105150.8

2.33 €

10 13 giorni 105200.8

3.63 €

10 13 giorni 105250.8

4.03 €

10 13 giorni 105300.8

3.00 €

10 13 giorni 106101

3.41 €

10 13 giorni 106121

3.41 €

10 13 giorni 106151

4.03 €

10 13 giorni 106161

4.03 €

10 13 giorni 106201

5.70 €

10 13 giorni 106251

6.52 €

10 13 giorni 106301

7.56 €

10 13 giorni 106351

6.52 €

10 12 giorni 106401

11.08 €

10 13 giorni 106451

11.90 €

10 13 giorni 106501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico