Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PEBTS-0408 |
PEBTS-0410 |
PEBTS-0412 |
PEBTS-0415 |
PEBTS-0420 |
PEBTS-0425 |
PEBTS-0508 |
PEBTS-0510 |
PEBTS-0512 |
PEBTS-0515 |
PEBTS-0520 |
PEBTS-0525 |
PEBTS-0610 |
PEBTS-0612 |
PEBTS-0615 |
PEBTS-0620 |
PEBTS-0625 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.32 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.47 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
2.60 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
2.94 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
3.28 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
2.60 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
2.60 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
2.77 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
2.77 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.25 € 1.04 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
4.78 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
4.48 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
4.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
4.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
5.29 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
6.75 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Flathead | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK | Colore | Marrone chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali