Bullone salvaspazio a esagono incassato PEEK / PECL-0000

Bullone salvaspazio a esagono incassato PEEK / PECL-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PECL-0306
PECL-0308
PECL-0310
PECL-0312
PECL-0316
PECL-0320
PECL-0406
PECL-0408
PECL-0410
PECL-0412
PECL-0416
PECL-0420
PECL-0425
PECL-0506
PECL-0508
PECL-0510
PECL-0512
PECL-0516
PECL-0520
PECL-0525
PECL-0530
PECL-0610
PECL-0612
PECL-0616
PECL-0620
PECL-0625
PECL-0630
PECL-0640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

1.15 €

10 13 giorni 10360.5

1.15 €

10 13 giorni 10380.5

1.21 €

10 13 giorni 103100.5

1.26 €

10 13 giorni 103120.5

1.84 €

10 13 giorni 103160.5

2.16 €

10 13 giorni 103200.5

1.63 €

10 13 giorni 10460.7

1.67 €

10 13 giorni 10480.7

1.73 €

10 13 giorni 104100.7

1.95 €

10 13 giorni 104120.7

2.29 €

10 13 giorni 104160.7

2.40 €

10 13 giorni 104200.7

3.28 €

10 13 giorni 104250.7

2.71 €

10 13 giorni 10560.8

2.71 €

10 13 giorni 10580.8

2.71 €

10 13 giorni 105100.8

3.28 €

10 13 giorni 105120.8

3.53 €

10 13 giorni 105160.8

4.11 €

10 13 giorni 105200.8

4.67 €

10 13 giorni 105250.8

6.40 €

10 13 giorni 105300.8

5.57 €

10 13 giorni 106101

5.57 €

10 13 giorni 106121

5.57 €

10 13 giorni 106161

6.40 €

10 13 giorni 106201

8.40 €

10 13 giorni 106251

9.55 €

10 13 giorni 106301

9.82 €

10 13 giorni 106401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico