Bullone salvaspazio PPS con foro esalobato / PSHL-0000 (Codici componente)

Bullone salvaspazio PPS con foro esalobato / PSHL-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSHL-0306
PSHL-0308
PSHL-0310
PSHL-0312
PSHL-0316
PSHL-0320
PSHL-0406
PSHL-0408
PSHL-0410
PSHL-0412
PSHL-0416
PSHL-0420
PSHL-0425
PSHL-0508
PSHL-0510
PSHL-0512
PSHL-0516
PSHL-0520
PSHL-0525
PSHL-0530
PSHL-0610
PSHL-0612
PSHL-0616
PSHL-0620
PSHL-0625
PSHL-0630
PSHL-0640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.92 €

10 13 giorni 10360.5

0.96 €

10 13 giorni 10380.5

1.03 €

10 13 giorni 103100.5

1.26 €

10 13 giorni 103120.5

1.42 €

10 13 giorni 103160.5

1.60 €

10 13 giorni 103200.5

1.03 €

10 13 giorni 10460.7

1.15 €

10 13 giorni 10480.7

1.26 €

10 13 giorni 104100.7

1.42 €

10 13 giorni 104120.7

1.60 €

10 13 giorni 104160.7

1.77 €

10 13 giorni 104200.7

1.98 €

10 13 giorni 104250.7

1.77 €

10 13 giorni 10580.8

1.77 €

10 13 giorni 105100.8

1.95 €

10 13 giorni 105120.8

2.40 €

10 13 giorni 105160.8

2.79 €

10 13 giorni 105200.8

3.70 €

10 13 giorni 105250.8

4.58 €

10 13 giorni 105300.8

2.97 €

10 13 giorni 106101

3.70 €

10 13 giorni 106121

3.70 €

10 13 giorni 106161

4.58 €

10 13 giorni 106201

5.59 €

10 13 giorni 106251

6.96 €

10 13 giorni 106301

8.33 €

10 13 giorni 106401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PPS Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico