Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.60 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
1.66 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
1.93 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
1.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
1.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
1.87 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
1.98 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
2.12 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
2.23 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
2.37 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
2.04 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
2.18 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
2.19 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
2.37 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.51 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
2.69 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
2.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
2.97 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
4.34 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
4.34 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
4.34 € | 10 | 13 giorni | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
3.73 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
4.34 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
4.34 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
4.66 € | 10 | 13 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
5.95 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
6.26 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ||
6.58 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
7.76 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ||
8.41 € | 10 | 13 giorni | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PVDF | Colore | Bianco opaco |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali