Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 2 | 12 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
22.07 € | 2 | 12 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
22.41 € | 2 | 12 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
19.65 € | 2 | 12 giorni | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
20.01 € | 2 | 12 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
20.35 € | 2 | 12 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
20.70 € | 2 | 12 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
21.04 € | 2 | 12 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
20.70 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
21.04 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
21.38 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
21.72 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
22.07 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 18 | 0.8 | ||
22.41 € | 2 | 12 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
21.21 € | 2 | 12 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
21.55 € | 2 | 12 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
21.90 € | 2 | 12 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
22.24 € | 2 | 12 giorni | 10 | 6 | 18 | 1 | ||
22.58 € | 2 | 12 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
21.72 € | 2 | 12 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
22.07 € | 2 | 12 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
22.41 € | 2 | 12 giorni | 10 | 8 | 18 | 1.25 | ||
22.77 € | 2 | 12 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
21.90 € | 2 | 12 giorni | 10 | 10 | 12 | 1.5 | ||
22.24 € | 2 | 12 giorni | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
22.58 € | 2 | 12 giorni | 10 | 10 | 18 | 1.5 | ||
22.94 € | 2 | 12 giorni | 10 | 10 | 20 | 1.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Ceramica | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard / Termoresistenza / Resistenza elevata / Isolamento elettrico |
Colore | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali