Bullone PTFE / TEBT-0000

Bullone PTFE / TEBT-0000
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEBT-0306
TEBT-0308
TEBT-0310
TEBT-0312
TEBT-0315
TEBT-0320
TEBT-0408
TEBT-0410
TEBT-0412
TEBT-0415
TEBT-0510
TEBT-0520
TEBT-0525
TEBT-0530
TEBT-0610
TEBT-0615
TEBT-0620
TEBT-0625
TEBT-0630
TEBT-0640
TEBT-0815
TEBT-0825
TEBT-0830
TEBT-0840
TEBT-1030
TEBT-1060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

6.24 €

10 13 giorni 10360.5Scatola/confezione

6.32 €

10 13 giorni 10380.5Scatola/confezione

6.92 €

10 13 giorni 103100.5Scatola/confezione

7.61 €

10 13 giorni 103120.5Scatola/confezione

8.31 €

10 13 giorni 103150.5Scatola/confezione

9.17 €

10 13 giorni 103200.5Scatola/confezione

9.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.64 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.78 €

10 13 giorni 104120.7Scatola/confezione

12.71 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

8.31 €

10 13 giorni 105100.8Scatola/confezione

15.30 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.05 €

10 13 giorni 105250.8Scatola/confezione

11.92 €

10 13 giorni 105300.8Scatola/confezione

14.13 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.41 €

10 13 giorni 106151Scatola/confezione

16.20 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.24 €

1 Disponibile 6 giorni 106251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.17 €

10 13 giorni 106301Scatola/confezione

12.87 €

10 13 giorni 106401Scatola/confezione

10.29 €

10 13 giorni 108151.25Scatola/confezione

19.30 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

21.23 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

15.53 €

10 13 giorni 108401.25Scatola/confezione

16.39 €

10 13 giorni 1010301.5Scatola/confezione

34.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1010601.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard / Termoresistenza Materiale plastico PTFE

Supporto tecnico