Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
7.14 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
7.87 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
8.70 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
9.52 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
10.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
7.56 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
8.39 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
9.21 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
10.05 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
10.99 € | 10 | 13 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
9.84 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
11.08 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
12.12 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
13.15 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
13.99 € | 10 | 13 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
11.19 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
11.90 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
13.57 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
14.39 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
15.23 € | 10 | 13 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PTFE | Colore | Bianco opaco |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali