Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE-2003N |
CE-2012N |
CE-2620N |
CE-303N |
CE-310N |
CE-318N |
CE-420N |
CE-504N |
CE-510N |
CE-608N |
CE-610N |
CE-615N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 50 | 6 giorni | 10 | 4 | 2.2 | 3 | ||
0.27 € 0.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 2.2 | 12 | ||
0.39 € | 50 | 20 giorni | 10 | 5 | 2.7 | 20 | ||
0.26 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3.2 | 3 | ||
0.33 € | 50 | 20 giorni | 10 | 6 | 3.2 | 10 | ||
0.40 € 0.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3.2 | 18 | |
0.51 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 4.2 | 20 | ||
0.31 € | 50 | 20 giorni | 10 | 8 | 5.3 | 4 | ||
0.47 € | 50 | 6 giorni | 10 | 8 | 5.3 | 10 | ||
0.59 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 6.3 | 8 | ||
0.64 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 6.3 | 10 | ||
0.84 € | 50 | 20 giorni | 10 | 10 | 6.3 | 15 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | D.E. Tolleranza | Non specificata | D.I. Tolleranza | ±0,15 |
Tolleranza spessore/lunghezza | ±0,1 | Tipo di vendita | Vendita in confezione | Dettagli materiale | Ottone da taglio senza piombo (base di bismuto) |
Dettagli sul trattamento superficiale | Nichelatura (Ni) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali