Manicotti distanziatori / quadrati / ottone / nichelato / CQB-E

Manicotti distanziatori / quadrati / ottone / nichelato / CQB-E
[Supported Screw Nominal (M)] 3/4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CQB-310E
CQB-313E
CQB-330E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore, lunghezza
(mm)

0.33 €

50 20 giorni 1010

0.33 €

50 20 giorni 1013

2.36 €

20 6 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rettangolare Tipo D.I. Dritto D.E.(mm) 6
D.I.(mm) 3.2 Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica
D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza ±0,15 Tolleranza spessore/lunghezza ±0,1
Tipo di vendita Vendita in confezione Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico